Elexant 4010i Replacement Control Module
Module de régulation de remplacement Elexant 4010i
nVent RAYCHEM ELEXANT 4010i-MOD est un module de remplacement pour le régulateur de traçage thermique Elexant 4010i.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Installation simple
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit de 2 ans disponible
Les caractéristiques techniques
Alarme courant | 0,1 - 100 A |
Cycle automatique | 1 – 750 h |
Alarme de défaut à la terre | 10 – 500 mA |
Ethernet | 10/100 Base-T |
Taille maximale du fil d’entrée de l’alimentation électrique | 16,8 mm² |
Taille maximale du fil de sortie du câble chauffant | 16,8 mm² |
Courant max. de contrôle | 32 A à 40 °C, Déclassé à 24 A à 50 °C et autres déclassements à 16 A à 60 °C |
Taille du fil de terre max. | 33,6 mm² |
Alarme de tension | 80 - 300 V |
Tension de contact max | Valeur nominale de 277 V c.a., 50/60 Hz |
Taille du fil de terre max. | #2 |
Taille maximale du fil d’entrée de l’alimentation électrique | #5 |
Taille maximale du fil de sortie du câble chauffant | #5 |
Humidité relative | 0 % vers 90 %, Absence de condensation |
Protocole de communications | Modbus RTU; Modbus/TCP; DHCP |
Type de relais de régulation | Poteau double, État solide; Poteau double, Mécanique |
Communication | RS-485; Ethernet |
Algorithmes de régulation | Marche/Arrêt, Proportionnel, PASC, Toujours On, Toujours Off |
Câble de type RS-485 | Un seul câble 2, Câble blindé à paire torsadée |
Plage de régulation de température | -200 à 700 °C |
Alarme de température | -200 à 700 °C |
Plage de régulation de température | -328 à 1292 °F |
Alarme de température | -328 à 1292 °F |
Température de fonctionnement | -40 à 140 °F |
Température de fonctionnement | -40 à 60 °C |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.