Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Thermostats électroniques

Sélectionner les filtres Fermer
Filtrer par
Effacer les filtres
Tout réduire Tout développer
  • Marchés
  • Applications
    Afficher tout
  • Communication
  • Zone explosible
Filtre
Application d’un filtre :

Sous-catégories

Thermostat électronique ETS-05

Thermostat électronique ETS-05

Unité de régulation Elexant 450c

Unité de régulation Elexant 450c

Régulateur Raystat-V5

Régulateur Raystat-V5

Thermostat de régulation en surface AT-TS

Thermostat de régulation en surface AT-TS

Régulateur électronique HWAT-ECO

Régulateur électronique HWAT-ECO

Régulateur EMDR-10

Régulateur EMDR-10

Régulateur électronique TCONTROL-05

Régulateur électronique TCONTROL-05

VIA-DU-20 Régulateur

VIA-DU-20 Régulateur

Régulateur électronique TCON-CSD/20

Régulateur électronique TCON-CSD/20

Thermostat électronique FrostGuard-ECO

Thermostat électronique FrostGuard-ECO

TCONTROL-05 Config

Régulateur Raystat CONTROL-11-DIN

Régulateur Raystat CONTROL-11-DIN

Thermostat HWAT-T55

Thermostat HWAT-T55

Thermostat RayStat M2

Thermostat RayStat M2

Produits | 15 résultats (39 éléments)

A10000552

Thermostat électronique ETS-05

Thermostat électronique de régulation de la température en surface pour les applications de mise hors gel des tuyauteries ou de maintien de la température, interrupteur à poteaux simple  32 A / 24 A. Convient aux zones explosibles.
A10000635.png

Unité de régulation Elexant 450c

Pour la régulation flexible de la température des systèmes de mise hors gel et de maintien en température des tuyauteries à l’aide de la détection de ligne et/ou de la régulation proportionnelle par détection de la température ambiante (PASC).
A10000636.png

Régulateur Raystat-V5

Pour la régulation de la température des systèmes de mise hors gel et de maintien en température des tuyauteries, un régulateur mural monozone avec détection de ligne ou programmation intégrée des économies d’énergie.
A10000160

Thermostat de régulation en surface AT-TS

Pour réguler la température dans les applications de mise hors gel de tuyauteries ou de maintien de température. Point de consigne réglable.
A10000072

Régulateur électronique HWAT-ECO

Pour la régulation avancée de la température et la surveillance des applications de maintien en température de l’eau chaude à circuit unique.
A10000157

Régulateur EMDR-10

Pour la régulation de température dans les applications de toit et de dégivrage.
A10000098

VIA-DU-20 Régulateur

Pour la régulation de température des applications de déneigement de surface, avec des sondes d’humidité et de terre combinées.
A10000798.tif image

Régulateur électronique TCONTROL-05

Régulateur électronique généralement utilisé dans les armoires de commande électrique dans des zones non explosibles.
A10000802.tif image

Régulateur électronique TCON-CSD/20

Thermostat électronique compact à montage sur armoire pour le contrôle de la température en surface dans les zones non explosibles.
TCONTROL-05 Config

TCONTROL-05 Config

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink