Filtrer par
Application d’un filtre : 1
Effacer les filtres
- Marchés
- Applications
- Communication
- Zone explosible
Application d’un filtre : 1
Produits | 31 résultats (76 éléments)
Panneau de contrôle de zone à risque
Des armoires de régulation et de surveillance multicircuits. Un boîtier en acier inoxydable. Certifié ATEX/IECEx pour la zone 2.
Régulateur de traçage thermique Elexant 4010i
Gamme de huit régulateurs de traçage thermique compacts, à écran tactile, monopoint, pour la protection contre le gel et le maintien de la température de process dans des emplacements non dangereux ou de classe I, Div. 2/Zone 2.
Régulateur NGC-20
Régulateur de température électronique local monté sur site avec capacités de surveillance centrales.
Module de température à distance RMM2
Modules de surveillance à distance pour les saisies de températures des régulateurs NGC nVent RAYCHEM.
ACS-30 User Interface Terminal
A user interface terminal for use in the ACS-30 control and monitoring system for commercial heat tracing applications.
Série NGC-30, Carte contrôleur
Module Card Rack pour l’entrée de température, les alarmes et la commutation.
Série NGC-40, Module de régulation
Système de régulation, surveillance et distribution électrique monté dans une armoire multipoint, qui est employé dans les applications de maintien de la température de process et de mise hors gel des tuyauteries.
Série NGC-30, Module de base à distance MONI-RMC
Un module de base NGC-30 pour les signaux d’entrée numérique et de sortie relais.
Armoires de régulation et de distribution électrique ACS-30
Un système de régulation et de surveillance modulaire, multi-applications et centralisé.
Série 915, Module de régulation
Régulateur de traçage électrique compact, à point unique, monté sur armoire.