Application d’un filtre :
Produits | 43 résultats (106 éléments)

Panneau de contrôle de zone à risque
Des armoires de régulation et de surveillance multicircuits. Un boîtier en acier inoxydable. Certifié ATEX/IECEx pour la zone 2.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
PNLZN2
Sans titre

Régulateur de traçage thermique Elexant 4010i
Gamme de huit régulateurs de traçage thermique compacts, à écran tactile, monopoint, pour la protection contre le gel et le maintien de la température de process dans des emplacements non dangereux ou de classe I, Div. 2/Zone 2.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
10380-009
Régulateur de traçage thermique Elexant 4010i, Relais électromécanique, FRP, Protections RTD à sécurité intrinsèque
10380-010
Régulateur de traçage thermique Elexant 4010i, SSR, FRP, Protections RTD à sécurité intrinsèque
10380-011
Régulateur de traçage thermique Elexant 4010i, Relais électromécanique, 304 SS, Protections RTD à sécurité intrinsèque
10380-012
Régulateur de traçage thermique Elexant 4010i, SSR, 304 SS, Protections RTD à sécurité intrinsèque

Régulateur NGC-20
Régulateur de température électronique local monté sur site avec capacités de surveillance centrales.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
1244-007035
Commande locale électronique, surveillance centrale, unité de contrôle de traçage électrique
1244-007036
Commande locale électronique, surveillance centrale, unité de contrôle de traçage électrique avec limiteur de température

Série NGC-30, Interface utilisateur
Écran tactile offrant une interface utilisateur graphique permettant de gérer et d’afficher des informations à partir d’un réseau de jusqu’à 260 circuits de traçage thermique.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
10332-032
Terminal interface utilisateur (homologué pour zones explosibles)

Module de température à distance RMM2
Modules de surveillance à distance pour les saisies de températures des régulateurs NGC nVent RAYCHEM.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
307988-000
RMM2 Module de surveillance à distance pour Raychem NGC-30 et MoniTrace 200N
676040-000
RMM2 Module de surveillance à distance pour Raychem NGC-30 et MoniTrace 200N, Zone ATEX 2

Série NGC-30, Carte contrôleur
Module Card Rack pour l’entrée de température, les alarmes et la commutation.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
10720-008
Module Card Rack (relais mécanique)
10720-009
Module Card Rack (relais statique)

Série NGC-40, Module de régulation
Système de régulation, surveillance et distribution électrique monté dans une armoire multipoint, qui est employé dans les applications de maintien de la température de process et de mise hors gel des tuyauteries.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
10730-003
Raychem NGC40-HTC
10730-004
Raychem NGC40-HTC3

Série NGC-30, Module de base à distance MONI-RMC
Un module de base NGC-30 pour les signaux d’entrée numérique et de sortie relais.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
062367-000
Module d’entrée numérique pour modèles Raychem NGC-30 et MoniTrace 200N
309735-000
Module de commande externe pour Raychem NGC-30 et MoniTrace 200N
920455-000
Module de sortie deux canaux pour modèles Raychem NGC-30 et MoniTrace 200N

Armoires de régulation et de distribution électrique ACS-30
Un système de régulation et de surveillance modulaire, multi-applications et centralisé.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
1244-012868
Module de régulation et d’alimentation, 5 x {3}A, pour le système de régulation et de surveillance ACS-30
1244-012869
Module de régulation et d’alimentation, 10 x {3}A, pour le système de régulation et de surveillance ACS-30
1244-012870
Module de régulation et d’alimentation, 15 x {3}A, pour le système de régulation et de surveillance ACS-30
1244-012871
Module de régulation et d’alimentation, 5 x {3}A, pour le système de régulation et de surveillance ACS-30
1244-012872
Module de régulation et d’alimentation, 10 x {3}A, pour le système de régulation et de surveillance ACS-30
1244-012873
Module de régulation et d’alimentation, 15 x {3}A, pour le système de régulation et de surveillance ACS-30

Série 915, Module de régulation
Régulateur de traçage électrique compact, à point unique, monté sur armoire.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
10275-001
Régulateur de température électronique pour systèmes de traçage électrique