Produits | 187 résultats (858 éléments)
Trame WinterGard
Pour éviter l’accumulation de glace et de neige sur les rampes et d’autres voies d’accès, les trames de câbles chauffants sont préconnectées.
Câbles chauffants à puissance constante, circuits parallèles FHT
Pour la mise hors gel et le maintien de la température de process jusqu’à 230 °C. Convient aux zones explosibles.
SBS-T2 Control Panel for Pipe Freeze Protection
For pipe freeze protection applications, an integrated high performance control and monitoring system using line sensing control.
Câble WinterGard
Pour éviter l’accumulation de glace et de neige sur les rampes et autres voies d’accès, installez un câble chauffant à puissance constante.
Série NGC-40, Module de régulation
Système de régulation, surveillance et distribution électrique monté dans une armoire multipoint, qui est employé dans les applications de maintien de la température de process et de mise hors gel des tuyauteries.
Adaptateur pour tuyau de petit diamètre
Adaptateurs pour petits tuyaux.
Clip pour toiture IceStop GMK
Pour la fixation des câbles chauffants de traçage électrique IceStop dans les applications de dégivrage des toits et des chéneaux.
Bande de suspension pour câbles à isolant minéral (MI)
Gamme de bandes de suspension en acier inoxydable à utiliser avec des câbles chauffants à isolant minéral (MI) sur les conduites ; elles évitent les surtensions et sont idéales pour les environnements corrosifs.
Kit de raccordement et de terminaison CE
Pour le raccordement et la terminaison des câbles chauffants de traçage électrique autorégulants nVent RAYCHEM, un kit de polymère thermorétractable est disponible.
TM10 Thermostat mécanique
Thermostat de contrôle de surface mécanique pour les applications de mise hors gel des tuyauteries ou de maintien de la température.