Produits | 184 résultats (834 éléments)
Câble chauffant autorégulant KTV
For process temperature maintenance up to 300 °F/150 °C and freeze protection of pipes/vessels with steam-cleaning requirements. Convient aux zones explosibles.
Câble chauffant autorégulant HTV
Protection contre le gel et une température élevée de fonctionnement continu jusqu'à 400°F/205°C. Température d’exposition maximale de 500°F/260°C. Zones explosibles et non explosibles.
Câble chauffant à limitation de puissance VPL
La technologie préférée pour les applications de maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie élevée à haute température avec exigences de nettoyage à la vapeur. Convient aux zones explosibles.
Câble chauffant série XPI, Température élevée, 4 J
Modèle XPI pour applications à circuit long, mise hors gel et maintien de la température de process élevée (260 ⁰C, résistance aux impacts de 4 J). Convient aux zones explosibles.
Kit de jonction en ligne ou de dérivation en T, Connexion à froid
Dérivation en T ou épissure à profil surélevé installée à froid et adaptée aux zones explosibles.
Kit de câbles autorégulants FrostGuard
Pour la mise hors gel de tuyauteries, il est préconnecté.
Câble chauffant en alliage 825 XMI-A HAx série MI
Gaine en alliage 825 pour une résistance supérieure à la corrosion dans les applications de mise hors gel et de maintien de la température de process nécessitant une puissance de sortie et des températures d’exposition élevées. Convient aux zones explosibles.
Câble chauffant auto-régulant FroStop
Pour la mise hors gel de tuyauteries et le dégivrage de toit et de chéneaux avec des composants thermorétractables.
Boîte de raccordement modulaire
Boîte d’accouplement modulaire pour trois câbles chauffants maximum, disponible avec voyant DEL vert lumineux. Convient aux zones explosibles.
Bande de suspension pour composants de traçage thermique
Colliers en acier inoxydable à monter sur conduit des accessoires de circuit de traçage électrique.