Produits | 184 résultats (834 éléments)
Série 915, Module limiteur
Limiteur de température de sécurité pour le régulateur HTC-915.
Série NGC-30, Card Rack
Support de carte pour armoire NGC-30, visant à accueillir les modules Card Rack.
Kit de raccordement pour rubans chauffants PI, Sertissage thermorétractable, Non ATEX
Pour l’épissage sous-isolant de câbles chauffants à résistance série à isolant polymère (PI), un kit polymère thermorétractable.
Câble d’alimentation VIA
A temperature resistant cold lead cable for surface snow melting applications.
Série NGC-40, Module de pontage
Module de pontage constituant une interface entre le réseau CAN interne d’un panneau NGC 40 et les dispositifs en amont.
Boîte à outils complète pour rubans chauffants PI, 4-25 mm²
Boîte à outils pour le raccordement et la jonction de câbles chauffants à isolant polymère (PI).
Sonde de chéneaux RayStat M2-R pour l’humidité
Sonde d’humidité à utiliser dans les chéneaux et les tuyaux de descente dans les applications de dégivrage des toits et des chéneaux.
Joint d’étanchéité IceStop
Adhésif utilisé pour produire une adhérence initiale élevée des clips pour toiture dans les applications de dégivrage des toits et des chéneaux. Convient à la plupart des matériaux de toiture.
Support de fixation sur tuyauterie RayClic
Support de fixation sur tuyauterie à utiliser avec tous les kits de raccordement RayClic.
MONI-PT100-EXE-AMB Assemblage de sonde RTD ambiante pour zones dangereuses
Sonde PT100 pour une détection précise de la température dans les zones explosibles