Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Régulation, Surveillance et détection

Sélectionner les filtres Fermer
Filtrer par
Effacer les filtres
Tout réduire Tout développer
  • Marchés
  • Applications
    Afficher tout
  • Communication
  • Zone explosible
Filtre

Sous-catégories

Panneau de contrôle de zone à risque

Régulateurs électroniques de température

Thermostat électronique ETS-05

Thermostats électroniques

Thermostat mécanique Raystat EX-02

Thermostats mécaniques

MONI-PT100-EXE Assemblage de sonde RTD pour zones dangereuses

Sondes

Armoire de régulation SBS-FP-xx-16A pour la mise hors gel de tuyauteries

Panneaux de distribution électrique

Interface sans fil Elexant 9200i

Accessoires de régulation et de surveillance

Produits | 98 résultats (273 éléments)

GM-TA Spare Sensor

GM-TA Spare Sensor

Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
1244-017965
Spare part ambient temperature sensor including enclosure for GM-TA
A10000789.tif image

Panneau de contrôle de zone à risque

Des armoires de régulation et de surveillance multicircuits. Un boîtier en acier inoxydable. Certifié ATEX/IECEx pour la zone 2.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
PNLZN2
Sans titre
A10000637.png

Régulateur de traçage thermique Elexant 4010i

Gamme de huit régulateurs de traçage thermique compacts, à écran tactile, monopoint, pour la protection contre le gel et le maintien de la température de process dans des emplacements non dangereux ou de classe I, Div. 2/Zone 2.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
10380-009
Régulateur de traçage thermique Elexant 4010i, Relais électromécanique, FRP, Protections RTD à sécurité intrinsèque
10380-010
Régulateur de traçage thermique Elexant 4010i, SSR, FRP, Protections RTD à sécurité intrinsèque
10380-011
Régulateur de traçage thermique Elexant 4010i, Relais électromécanique, 304 SS, Protections RTD à sécurité intrinsèque
10380-012
Régulateur de traçage thermique Elexant 4010i, SSR, 304 SS, Protections RTD à sécurité intrinsèque
A10000701.png

Interface sans fil Elexant 9200i

L’Elexant 9200i est une interface de communications sans fil qui permet la surveillance et la configuration à distance des régulateurs de trace de chaleur électrique (EHT)
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
10392-101
Elexant 9200i, 868 MHz, Armoire FG, Connecteur externe d’antennes
10392-102
Elexant 9200i, 868 MHz, Armoire SS, Antenne
10392-103
Elexant 9200i, 868 MHz, Armoire SS, Connecteur externe d’antennes
10392-112
Elexant 9200i, 2,4 GHz, Armoire FG, Antenne
10392-113
Elexant 9200i, 2,4 GHz, Armoire FG, Connecteur externe d’antennes
10392-114
Elexant 9200i, 2,4 GHz, Armoire SS, Antenne
10392-115
Elexant 9200i, 2,4 GHz, Armoire SS, Connecteur externe d’antennes
10392-100
Elexant 9200i, 868 MHz, Armoire FG, Antenne
A10000240

Régulateur NGC-20

Régulateur de température électronique local monté sur site avec capacités de surveillance centrales.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
1244-007035
Commande locale électronique, surveillance centrale, unité de contrôle de traçage électrique
1244-007036
Commande locale électronique, surveillance centrale, unité de contrôle de traçage électrique avec limiteur de température
A10000828.tif image

Thermostat mécanique Raystat EX-02

Thermostat mécanique pour la régulation de température de surface pour les applications de mise hors gel des tuyauteries ou de maintien de la température. Convient aux zones explosibles.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
404385-000
Thermostat de sondage de ligne mécanique, ATEX
A10000165

MONI-PT100-EXE Assemblage de sonde RTD pour zones dangereuses

Sonde PT100 pour une détection précise de la température dans les zones explosibles, avec boîtier.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
967094-000
Sonde de température avec câble à isolant minéral (MI) et boîte d’accouplement, PT100, ATEX
A10000459

Série NGC-30, Interface utilisateur

Écran tactile offrant une interface utilisateur graphique permettant de gérer et d’afficher des informations à partir d’un réseau de jusqu’à 260 circuits de traçage thermique.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
10332-032
Terminal interface utilisateur (homologué pour zones explosibles)
A10000688.png

Module de température à distance RMM2

Modules de surveillance à distance pour les saisies de températures des régulateurs NGC nVent RAYCHEM.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
307988-000
RMM2 Module de surveillance à distance pour Raychem NGC-30 et MoniTrace 200N
676040-000
RMM2 Module de surveillance à distance pour Raychem NGC-30 et MoniTrace 200N, Zone ATEX 2
TM20EX Thermostat mécanique

TM20EX Thermostat mécanique

Thermostat mécanique pour la régulation de la température de surface, avec limiteur de température. Convient aux zones explosibles.
Référence catalogue Nom de l’article Action Ajouter au devis
1244-013410
Thermostat de sondage de ligne mécanique et limiteur, ATEX (0-200 C)
1244-013411
Thermostat de sondage de ligne mécanique et limiteur, ATEX (50-300 C)
1244-016536
Thermostat de sondage de ligne mécanique et limiteur, ATEX (0-120 C)
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink