Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Régulation, Surveillance et détection

Select FiltersFermer
Filtrer par
Application d’un filtre : 1
Effacer les filtres
Collapse allExpand all
  • Marchés
  • Applications
  • Communication
  • Zone explosible
Filter1

Application d’un filtre : 1

Sous-catégories

Régulateurs électroniques de température

Régulateurs électroniques de température

Thermostats électroniques

Thermostats électroniques

Thermostats mécaniques

Thermostats mécaniques

Sondes

Sondes

Panneaux de distribution électrique

Panneaux de distribution électrique

Accessoires de régulation et de surveillance

Accessoires de régulation et de surveillance

Produits | 73 résultats (199 éléments)

Série 915, Module de régulation

Série 915, Module de régulation

Régulateur de traçage électrique compact, à point unique, monté sur armoire.
A10000466

Série NGC-30, Carte de détection actuelle

Module Card Rack pour la détection de courant.
A10000093

Armoire de commande SBS pour le maintien en température de l’eau chaude sanitaire

Un système de surveillance et de régulation haute performance totalement intégré pour les applications de maintien en température de l’eau chaude.
A10000122

ProtoNode

Gamme de convertisseurs de protocole haute performance.
A10000074

MONI-PT100-NH Assemblage de sonde RTD pour zones non dangereuses

Sonde PT100 pour une détection précise de la température dans les zones non explosibles, avec boîtier.
A10000065

Sonde de sol RayStat M2-G pour la température et l’humidité

Sonde de température et d’humidité du sol pour les systèmes de déneigement des surfaces.
A10000042

Sonde RTD MONI-PT100-260 pour zones non explosives

A10000872

SBS-XX-SNR Armoire de commande pour systèmes d’extincteurs à eau

Système intégré de commande et de surveillance haute performance pour la mise hors gel de tuyauteries de systèmes de sprinkleurs.
Série NGC-30, Kit de conversion d’interface utilisateur

Série NGC-30, Kit de conversion d’interface utilisateur

Kit de conversion d’armoire pour les terminaux d’interface utilisateur série NGC-30.
A10000552

Thermostat électronique ETS-05

Thermostat électronique de régulation de la température en surface pour les applications de mise hors gel des tuyauteries ou de maintien de la température, interrupteur à poteaux simple  32 A / 24 A. Convient aux zones explosibles.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink