Filtrer par
Application d’un filtre : 1
Effacer les filtres
- Marchés
- Applications
- Communication
- Zone explosible
Application d’un filtre : 1
Produits | 72 résultats (196 éléments)
SBS-T2 Control Panel for Pipe Freeze Protection
For pipe freeze protection applications, an integrated high performance control and monitoring system using line sensing control.
Série NGC-40, Module de régulation
Système de régulation, surveillance et distribution électrique monté dans une armoire multipoint, qui est employé dans les applications de maintien de la température de process et de mise hors gel des tuyauteries.
TM10 Thermostat mécanique
Thermostat de contrôle de surface mécanique pour les applications de mise hors gel des tuyauteries ou de maintien de la température.
Armoire de régulation SBS-FP-xx-16A pour la mise hors gel de tuyauteries
Pour les applications de mise hors gel des tuyauteries, un système de régulation et de contrôle haute performance intégrée utilise la régulation de contrôle ou la régulation proportionnelle par détection de la température ambiante (PASC).
Série NGC-30, Module de base à distance MONI-RMC
Un module de base NGC-30 pour les signaux d’entrée numérique et de sortie relais.
MONI-PT100-4/20MA Assemblage de sonde pour zones dangereuses
Sonde PT100 pour une détection précise de la température dans les zones à risque d’explosion, avec boîtier et transmetteur de 4 à 20 mA.
Armoire de commande SBS pour le déneigement de surface
Système intégré de commande et de surveillance haute performance pour les applications de déneigement des surfaces.
Armoires de régulation et de distribution électrique ACS-30
Un système de régulation et de surveillance modulaire, multi-applications et centralisé.
SBS-XX-EV Armoire de commande pour dégivrage de toit et de gouttière
Système intégré de régulation et de surveillance hautes performances pour les applications de dégivrage du toit et des chéneaux.
MONI-PT100-EXE-SENSOR Sonde RTD pour zones dangereuses
Sonde PT100 pour une détection précise de la température dans les zones explosibles, sans boîtier.