Kit de raccordement, Connexion à froid, pour les radiateurs PI, ATEX
La gamme de raccords ou de jonctions d’alimentation sous calorifuge à profil surbaissé nVent RAYCHEM CS-150-xx-PI a été conçue pour les câbles chauffants à isolant de polymère (série PI). Cette gamme utilise deux composants en silicone pour fournir une encapsulation résistante et flexible à l’humidité. Disponibles en 3 versions, pour permettre des connexions fiables et robustes jusqu’à 125 A, homologuées pour une utilisation dans les zones à risque d’explosion. La connexion électrique interne est réalisée par des sertissages nickelés, spécialement conçus pour fournir des connexions électriques fiables sur une très large plage de températures.