Connection Kit, Cold Applied, for PI Heaters, ATEX
Kit de raccordement, Connexion à froid, pour les radiateurs PI, ATEX
La gamme de raccords ou de jonctions d’alimentation sous calorifuge à profil surbaissé nVent RAYCHEM CS-150-xx-PI a été conçue pour les câbles chauffants à isolant de polymère (série PI). Cette gamme utilise deux composants en silicone pour fournir une encapsulation résistante et flexible à l’humidité. Disponibles en 3 versions, pour permettre des connexions fiables et robustes jusqu’à 125 A, homologuées pour une utilisation dans les zones à risque d’explosion. La connexion électrique interne est réalisée par des sertissages nickelés, spécialement conçus pour fournir des connexions électriques fiables sur une très large plage de températures.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- Installation simple et rapide
- Installation à froid : pas besoin de pistolet thermique ni de permis de travail à la chaleur rouge
- Composant à profil surbaissé, sous le calorifuge
- Conception unique garantissant une fiabilité de connexion optimale
- Agréé pour un usage en zones explosibles
Les caractéristiques techniques
Température maxi de service | 200 °C |
Température maxi de service | 392 °F |
Type de connexion | Connexion à froid |
Type de zone | Zone non explosible; Zone explosible |
Classe d’étanchéité IP | IP65 |
Tension nominale | 750 V max |
Fiche technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.