Conduit Connection Kit for PI Cables
Kit de raccordement de conduits pour câbles PI
nVent RAYCHEM CCON20-100-PI est une gamme de kits de raccordement pour le raccordement de toute la gamme de câbles chauffants série nVent RAYCHEM XPI à isolation polymère et de sorties froides à une boîte d’accouplement. Le kit procure un raccordement fiable au système de conduits et à la boîte d’accouplement. En cas d’endommagement du conduit, le joint IP66 restera intact.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Système de conduits, homologué pour les zones à risques, avec raccordement rapide et fiable assurant le joint IP66 à la boîte d’accouplement
- Pas de corrosion
- Le joint IP66 reste intact, même si le conduit est endommagé
- Fiabilité et longue durée de vie : Garantie produit de 10 ans disponible
Les caractéristiques techniques
Type de zone | Zone explosible |
Classe d’étanchéité IP | IP66 |
Taille du filetage | M20 x 1,5 |
Température ambiante | -55 à 40 °C |
Température ambiante | -67 à 104 °F |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.