Application d’un filtre :
Produits | 6 résultats (14 éléments)

Système de conduit pour câbles chauffants parallèles
Système de conduit de flexible pour une protection mécanique supplémentaire. Convient aux zones explosibles.
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
1244-003280
Conduit de température moyenne pour câbles chauffants parallèles, Bobine de 25 m
1244-003281
Conduit de température moyenne pour câbles chauffants parallèles, Longueur prédécoupée de 2 m
1244-003283
Conduit de température élevée pour câbles chauffants parallèles, Bobine de 25 m
1244-003284
Conduit de température élevée pour câbles chauffants parallèles, Longueur prédécoupée de 2 m
1244-003474
Conduit de température moyenne mixte (1,67 m) avec conduit de température élevée (0,33 m) associé à un manchon thermorétractable

CCON25-100 Power Connection Kit, Installation à froid
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
1244-003272
Conduit connection kit for parallel heating cables

Kit de raccordement de conduits pour câbles PI
Gamme de kits de raccordement pour câbles chauffants à isolant polymère (PI).
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
1244-003274
Kit de raccordement de conduit pour câbles chauffants série, Passe-fils pour PI de 4,0 mm à 6,5 mm de diamètre, 2 unités par lot
1244-003276
Kit de raccordement de conduit pour câbles chauffants série, Passe-fils pour PI de 6,5 mm à 9,5 mm de diamètre, 2 unités par lot
1244-003278
Kit de raccordement de conduit pour câbles chauffants série, Passe-fils pour PI de 9,5 mm à 13 mm de diamètre, 2 unités par lot

Medium Temperature Conduit for PI Systems
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
1244-003285
Medium temperature conduit for series heating cables, Bobine de 25 m
1244-003286
Medium temperature conduit for series heating cables, Longueur prédécoupée de 2 m

High Temperature Conduit for PI Systems
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
1244-003288
High temperature conduit for series heating cables, Bobine de 25 m
1244-003289
High temperature conduit for series heating cables, Longueur prédécoupée de 2 m

Mixed Medium and High Temperature Conduit for PI Systems
Référence catalogue
Nom de l’article
Action Ajouter au devis
1244-003475
Mixed medium temperature conduit (1,67m) with high temperature conduit (0,33m) joined with a heat shrink sleeve