Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Solutions innovantes et peu encombrantes pour les panneaux électriques complexes.

Avec les panneaux électriques d’aujourd’hui, le design et l’utilisation maximale de l’espace sont essentiels pour les connexions électriques basse tension. Grâce à la technologie unique et innovante de nVent ERIFLEX, vous pouvez réduire l’encombrement de votre panneau électrique.

Depuis le début, nVent ERIFLEX a développé des produits novateurs qui continuent à révolutionner l’industrie de la sécurité des panneaux électriques, notamment l’invention du premier jeu de barres flexibles (FLEXIBAR) en 1987. En plus du lancement d’une large gamme d’isolateurs et de supports, de blocs répartiteurs et de mise à la terre, et de tresses, nVent ERIFLEX continue d’innover avec le lancement de la technologie nVent ERIFLEX Advanced en 2017 et en établissant une nouvelle norme de sécurité et d’innovation pour les jeux de barres flexibles.

Solutions pour les applications dans les panneaux


Produits nVent ERIFLEX

nVent ERIFLEX est un fournisseur de connexions basse tension pour votre panneau électrique, réduisant la taille de votre armoire lorsque le besoin d’espace est un défi avec les solutions nVent ERIFLEX. La gamme de produits nVent ERIFLEX assure la sécurité du panneau tout en réduisant le nombre de points chauds potentiels, lorsque les exigences des panneaux sont de transporter plus de puissance et une intensité admissible plus élevée.

La technologie nVent ERIFLEX Advanced met la sécurité au premier plan avec une solution unique et moderne qui répond également aux normes internationales. Cette technologie combine des caractéristiques à faible émission de fumée, sans halogène et ignifuges qui améliorent la sécurité de votre panneau.

Les solutions nVent ERIFLEX sont conformes aux normes internationales, notamment IEC et ANSI/UL, ainsi qu’aux normes spécifiques aux marchés verticaux, notamment DNV GL et ABS, ce qui permet la mise en œuvre des solutions nVent ERIFLEX dans une très large gamme d’applications.

Les solutions nVent ERIFLEX sont généralement utilisées dans les systèmes électriques jusqu’à 1 000 VAC IEC/UL et 1 500 VDC IEC/UL et pour des intensités admissibles allant de 80 A à 7 400 A.

Solutions pour les applications entre les panneaux


Produits nVent ERIFLEX

Accélérer l’installation et réduire les coûts avec les solutions pour applications entre les panneaux nVent ERIFLEX

nVent ERIFLEX fournit des solutions de distribution d'énergie basse tension qui réduisent le coût total des installations et offrent une plus grande souplesse de conception en proposant une gamme complète de produits innovants et fiables qui sont le fruit d'une expertise et d'une connaissance approfondie des applications des utilisateurs finaux.

nVent ERIFLEX dispose d’une gamme complète de conducteurs plats, dont nVent ERIFLEX Flexibar Advanced, des jeux de barres flexibles isolées, et nVent ERIFLEX IBSB, tresse électrique isolée, qui permettent tous deux de réduire la section par rapport aux câbles.

La flexibilité des conducteurs plats nVent ERIFLEX assure :

Une économie d’espace et de poids

du tableau électrique grâce à une isolation renforcée conforme aux normes IEC 61439-1 et UL 60950.

Une réduction du temps et du coût

du montage, une augmentation du débit de l’atelier de production et une maintenance simplifiée sur le terrain.

La fiabilité du panneau

est également améliorée grâce à notre technologie Advanced et à nos conducteurs plats sans cosse qui réduisent le nombre de points chauds.

Produits phares


nVent ERIFLEX FleXbus Système

  • Réduit le coût total d’installation d’au moins 20 % ;
  • Prêt à l’emploi ; aucun outil ou main-d’œuvre spécialisée n’est nécessaire.
  • Jusqu'à 50 % plus rapide à installer qu'une gaine à barres ou qu'un chemin de câbles/plateau de câbles avec plusieurs câbles et cosses.
  • Polyvalent, personnalisable, convivial et attrayant pour les courtes distances (jusqu’à 10 mètres).
  • Possibilité de réaliser n’importe quel cheminement et d’absorber les imperfections de génie civil trouvées sur site.

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced

  • Facile à installer, arrive prêt à être utilisé.
  • Profil bas, léger, flexible ; bien adapté aux espaces restreints.
  • Consomme 20 % de volume en moins que les câbles traditionnels.

Soyez le premier à découvrir le nouveau nVent ERIFLEX !

Inscrivez-vous à notre newsletter pour rester informé des ressources utiles, des conseils de projet et des nouveaux produits

Inscription à la newsletter

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink