Tinned Aluminum Earthing and Neutral Busbar
Barre de mise à la terre et neutre en aluminium étamé
Les barres de terre / neutre sont utilisées pour connecter une série de conducteurs de mise à la terre dans un tableau. On peut les utiliser pour plusieurs applications différentes : appareillage de commutation, équipement de contrôle, équipement électrique, installations solaires et éoliennes, et centres de données.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- La barre en aluminium étamé permet de connecter des conducteurs en cuivre ou en aluminium
- Utilisé pour connecter plusieurs conducteurs de mise à la terre
- Les trous chanfreinés facilitent les connexions
- Le plaquage à l’étain résiste à la corrosion
- Barre rigide
- Peut être fixé à l’aide de supports d’angle IRS, d’entretoises métalliques DMH ou de retenues et entretoises de distance DH
- Installation facile et rapide
- Conforme RoHS
Les caractéristiques techniques
Matériau | Aluminium |
Finition | Étamé |
Détails de la certification | UL® 467 |
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
cUL KDER7.E220029
Anglais
CSA C22.2 N° 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 N° 41
UL KDER.E220029
Anglais
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.