Reinforced Compact Busbar Support with Neutral Circuit
Support compact renforcé de barre omnibus avec circuit neutre
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Modèles 3D
Caractéristiques
- Design compact qui convient aux panneaux d’une profondeur de 400 mm (15 3/4 po)
- Doté de renforcement mécanique
- Inclut des trous de fixation pour le montage immédiat de l’écran de protection
- S’installe rapidement et facilement
- Sans halogène
- Conforme RoHS
Les caractéristiques techniques
Largeur de la barre omnibus | 1,97 - 3,15 po |
Largeur de la barre omnibus | 50 – 80 mm |
Tension de fonctionnement max., IEC (Ui) | 1000; 1500 |
Matériau | Aluminium; Polyamide renforcé de fibre de verre |
Conformité à | IEC® 60439,1; IEC® 61439,1; IEC® 60695-2-11 (test du fil incandescent 960 °C) |
Indice d’inflammabilité | UL® 94V-0 |
Température de fonctionnement | -40 à 130 °C |
Température de fonctionnement | -40 à 266 °F |
Brochure
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
Anglais
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
Français
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
Français
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
Anglais
IEC 61439-1 (2017)
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.