Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Caractéristiques

Les caractéristiques techniques

Densité 0,07 livre/pied³
Densité 1,14 kg/m³
Matériau Polyamide
Indice d’inflammabilité UL® 94V-2
Température de fonctionnement -40 à 120 °C
Température de fonctionnement -40 à 248 °F
Images d’application Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
Besoin de support technique ou d’un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink