nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Plate
nVent ERIFLEX FleXbus Plaque de maintien HCBC
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Vidéo
Caractéristiques
- Pièce rigide en cuivre étamé pour fournir un bon contact électrique et minimiser l’expansion de la tresse pendant la compression
- La plaque de maintien HCBC permet le chevauchement de l’isolant sur la plage de raccordement
- Le cuivre étamé permet de se raccorder avec des conducteurs en cuivre ou en aluminium
- S’installe rapidement et facilement
- Conforme RoHS
Les caractéristiques techniques
Matériau | Cuivre |
Finition | Étamé |
Brochure
Spécifications d’ingénierie
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Manuel technique
Certifications
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
Anglais
IEC 61034-2 ; ISO 5659-2 ; UL 2885 ; IEC 60754-1 ; IEC 62821-2 ; UL 94 ; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
Anglais,Français
IEC 61439-1
FleXbus Temp. Rise
Anglais
IEC 61439-1, IEC 60364
CE, ERIFLEX FleXbus
Anglais
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.