nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB
nVent ERIFLEX FleXbus Brique intumescente FBB
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Vidéo
Caractéristiques
- Briques coupe-feu hautement élastiques
- Accès facile pour les ouvertures difficiles à atteindre
- Résistant au vieillissement, à la fumée et à l'humidité
- Maintenance et réparation facile
- Excellente adhérence
- Aucun revêtement supplémentaire nécessaire
- Cote F / Cote E jusqu'à 2 heures
- Cote T / Cote I jusqu'à 2 heures
Les caractéristiques techniques
Couleur | Rouge; Marron |
Largeur (l) | 17,72" max. |
Hauteur (H) | 19,68" max. |
Largeur (l) | 450 mm max |
Hauteur (H) | 500 mm max |
Brochure
Spécifications d’ingénierie
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Fiche de données de sécurité
Manuel technique
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.