MFSHT-2 nVent ERIFLEX Flexibar Manual Shearing Tool
Outil de cisaillement manuel MFSHT-2 nVent ERIFLEX Flexibar
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Caractéristiques
- Coupe le conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar rapidement et précisément, sans bavure ni déformations
- Découpe l’isolation sans l’endommager
- Cisaillement maximal de la barre nVent ERIFLEX Flexibar 5x32x1
- Butée ajustable pour effectuer des découpes identiques et répétitives
- La butée et l’indicateur permettent de couper facilement des chanfreins de 45°
- Le bord en élastomère près de la lame permet de prévenir les bourrages dus aux copeaux
- Lame de rechange disponible
- Conforme RoHS
Les caractéristiques techniques
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Manuel technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.