MFBT-2 nVent ERIFLEX Flexibar Manual Bending Tool
Outil de cintrage manuel MFBT-2 pour nVent ERIFLEX Flexibar
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Caractéristiques
- Permet à l’utilisateur de cintrer le conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar avec précision, pour une installation optimisée
- L’outil est facile à utiliser et cintre toutes les tailles de conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar rapidement et en respectant l’intégrité de l’isolant
- Longue poignée permettant d’appliquer de la force pendant le cintrage de la barre souple nVent ERIFLEX Flexibar jusqu’à 10x120x1/12x100x1
- Rayon de courbure : 5 mm (0,20 po)
- Permet d’ajuster l’angle de cintrage pour cintrages répétés
- Base bleue en aluminium avec trois points de fixation
- Longueur ajustable pour la barre souple nVent ERIFLEX Flexibar
- Système de verrouillage rapide nVent ERIFLEX Flexibar sans outillage
- Conforme RoHS
Les caractéristiques techniques
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Manuel technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.