MBJ Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper

Tresses de mise à la terre et de liaison MBJ, Cuivre étamé
Les tresses de mise à la terre et de liaison MBJ permettent d’effectuer une mise à la terre fiable pour les applications qui requièrent flexibilité et longévité. Les tresses de mise à la terre en cuivre étamé à plages massivées sont prêtes à installer. Aucun dénudage, sertissage ou poinçonnage supplémentaire, ni étamage ou sertissage de cosses ne sont requis. Le processus de fabrication exclusif optimise le contact entre chaque fil et permet d’éliminer tous problèmes d’humidité internes aux plages, de manière à prévenir toute corrosion et à prolonger la durée de vie de la tresse.