Hydraulic Flexible/Non-Flexible Busbar Bender
Cintreuse hydraulique pour barre de cuivre / conducteur flexible ERIFLEX FLEXIBAR
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Convient aux barres de cuivre ou d’aluminium, et au conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar
- L’outil multi-fonction crée des cintres en V ou en Z et raidit la barre-bus pour effectuer des corrections
- La plaque supérieure amovible permet de cintrer la barre-bus plusieurs fois
- La plaque de fond est gravée pour indiquer un angle de 90°
- Inclut des supports de barre en acier pour le cintrage de barres-bus si l’outil n’est pas fixé au centre d’usinage de barre souple et l’outil hydraulique nVent ERIFLEX Flexibar
- Conforme RoHS
Les caractéristiques techniques
Catalogue
Manuel technique
Rapport d’essai
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.