EBC-133 Main Terminal Clamp Kit
Kit de borne de raccordement principale EBC-133
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Caractéristiques
- Le kit comprend 10 colliers de serrage et 20 vis
- Utilisé pour connecter des conducteurs plus épais, parmi lesquels le conducteur tressé isolé IBSB25, la tresse de mise à la terre et de liaison MBJ et nVent ERIFLEX Flexibar d’une épaisseur de 9 mm (0,354 po) maximum
- Installation facile et rapide
- Conforme RoHS
Les caractéristiques techniques
Catalogue
Certifications
CE, ERIFLEX EB
Anglais
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
Anglais
EN 60998-1, EN 60998-2-1
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.