EBC-133 Earthing and Neutral Busbar
Barre de mise à la terre et neutre EBC-133
Les barres de mise à la terre / neutre EBC-133 sont utilisées pour connecter une série de conducteurs de mise à la terre dans un tableau. On peut les utiliser pour plusieurs applications différentes : appareillage de commutation, équipement de contrôle, équipement électrique, installations solaires et éoliennes, et centres de données.
Les barres de mise à la terre / neutre EBC-133 peuvent être fixées à l’aide de supports d’angle IRS, de brides d’écartement métalliques DMH ou entretoises DH.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Produits associés
Caractéristiques
- L’installateur peut facilement ajouter des connexions
- Les attaches sont entièrement assemblées
- Les attaches suivent la vis verticalement, pour un montage facile et rapide du conducteur
- Couper à la longueur désirée
- Une borne de raccordement principale est disponible pour les conducteurs plus épais
- Peut être connecté au conducteur tressé isolé IBSB25, à la tresse de mise à la terre et de liaison MBJ et à la flexibar nVent ERIFLEX, d’une épaisseur de 9 mm (0,354 po) maximum
- Installation facile et rapide
- Conforme RoHS
Les caractéristiques techniques
Matériau | Cuivre;Acier |
Finition | Électrozingué |
Catalogue
Certifications
CE, ERIFLEX EB
Anglais
EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004
UKCA, ERIFLEX EB
Anglais
EN 60998-1, EN 60998-2-1
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.