DH Distance Holder and Spacer
Calle et entretoise de distance DH
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Caractéristiques
- Pour fabriquer des plaques, des blindages et des profils supérieurs
- Mâle-femelle pour un montage stable
- Applications électrotechniques
Les caractéristiques techniques
Tension Nominale | 1000 V |
Finition | Électrozingué |
Matériau | Acier;Polystyrène |
Indice d’inflammabilité | UL® 94HB |
Température | 176 °F max |
Température | 80 °C max |
Brochure
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.