Produits | 31 résultats (53 éléments)
Support perforé ajustable en ABS pour barre omnibus
Profil à utiliser avec les modules isolants de support de barre omnibus réglable (ABS).
Rail de support de barre omnibus plat ajustable
Le rail de support de barre omnibus plate réglable permet aux utilisateurs de construire des supports de barres omnibus plates réglables sur mesure.
Profilé en aluminium CABS-APP
Le profil en aluminium permet de créer des supports de barres omnibus personnalisés avec la possibilité de sélectionner la distance entre les phases et les supports.
Support CABS E
Kit de support pour kit de support de barre omnibus CABS, s’installe facilement et rapidement sur un profilé d’aluminium ou à la structure de l’armoire.
Support de barre omnibus plat FBSS
Support de barres omnibus plat et compact quadripolaire. Inclut des trous de fixation pour le montage immédiat de l’écran de protection. Courant nominal type pour les applications : Largeur de la barre omnibus 400 A : 32 mm. Épaisseur de barre omnibus : 5 mm.
Kit de module CABS
Le kit de module permet de créer des supports de barres omnibus personnalisés avec la possibilité de sélectionner la distance entre les phases et les supports, 3 phases.
Isolateur de support de barre omnibus plat ajustable
Utilisé avec un rail de support de barre omnibus à plat ajustable pour créer des supports de barre omnibus sur mesure.
Support isolant quadripolaire BS-400A
Support isolant quadriphasé pour créer des répartiteurs quadripolaires sur mesure pour un système de répartition.
Module isolateur de support ajustable en ABS pour barre omnibus
Modules à utiliser avec les modules d'isolateurs de support de barres omnibus réglables (ABS).
Support de barre omnibus universel, Courant admissible élevé
Kit de support de barre omnibus réglable à haute intensité.