BSC-125A Four Pole Insulating Support
Support isolant quadripolaire BSC-125A
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Modèles 3D
Produits associés
Caractéristiques
- Créez des répartiteurs quadripolaires sur mesure pour un système de distribution électrique
- L’écran de protection peut être fixé directement sur le support
- Comprend les vis de montage des barres omnibus en cuivre filetées
- Se clippe facilement sur les rails DIN ou se visse sur les panneaux
- Sans halogène
- Conforme RoHS
Les caractéristiques techniques
Brochure
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
Anglais
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
Français
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
Français
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
Anglais
IEC 61439-1 (2017)
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.