BC Ribbed Steel Busbar Clamp
Étrier BC pour barre de cuivre
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Caractéristiques
- Connecte deux barres omnibus en cuivre ensemble ou nVent ERIFLEX Flexibar à une barre omnibus en cuivre
- Deux plaques nervurées complètes avec vis
- Permet un contact électrique excellent
- S’installe rapidement et facilement
- Idéal pour des modifications sur site
- Conforme RoHS
Les caractéristiques techniques
Capacité de serrage | 0,79 po |
Capacité de serrage | 20 mm |
Finition | Électrozingué |
Matériau | Acier |
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
UR QEUY2.E125470
Anglais
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.