Rail Drill Machine, Electro-Powered
Perceuse de rails, à commande électrique
La gamme SBM-E fonctionne avec des produits de toutes les tailles, des applications de signalisation des trous de liaison aux tailles des trous d’éclissages ; en outre, elle convient parfaitement pour les travaux de tunnel et de transit. Un large éventail d’accessoires est disponible, notamment les unités de fermeture, les fraises de forage et les profilés en forme de rail ainsi que les modèles d’application spéciaux.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- Compact et facile d’utilisation
- Fonctionnement silencieux en « Chuchotement »
- 220/240 VAC, 1,5 kW, avec une vitesse de rotation de 280 tr/min
- Conception légère
- Un éventail de modèles interchangeables pour répondre à tous les profils de rail courants
- Utilise des fraises de forage conformes aux normes industrielles
- Inclus dans le réservoir à réfrigérant de la perceuse de rails COOLTANKASSY (715375) et l’outil de la perceuse de rails SBMTOOLSET (715395) pour un entretien facile
- Comprend un boîtier de transport métallique
Les caractéristiques techniques
Brochure
Manuel technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.