Développées en 1988, les connexions nVent ERICO Cadweld Exolon ont représenté une percée significative dans les connexions électriques soudées utilisées dans les applications du type centres de données, hôpitaux et autres environnements de salle blanche. L’élimination virtuelle de la fumée et un système unique de démarrage électronique faisaient de ces connexions la solution idéale pour les applications sensibles. Chaque système d’assemblage nVent ERICO Cadweld Exolon contient des filtres céramiques qui produisent une connexion à émissions extrêmement faibles.
Application d’un filtre : 1