Cable to Cable, High Voltage
Câble à câble, Haute tension
Les connexions haute tension en cuivre nVent ERICO Cadweld vous offrent tous les avantages que vous êtes en droit d’attendre des connexions exothermiques. Les connexions nVent ERICO Cadweld ont une capacité de charge de courant égale aux conducteurs qu’elles connectent et ne se desserrent ou ne se corrodent jamais. La configuration du soudage des connexions haute tension nVent ERICO Cadweld utilise un système de filtre anti-fumée en fibre céramique qui protège des étincelles et produit un minimum de fumée, mais réduit également la poussière et les autres émissions à un niveau d'exposition acceptable, même dans les espaces confinés non ventilés et les galeries de câble.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Forme une connexion permanente à faible résistance
- Fournit une liaison moléculaire
- Les connexions exothermiques nVent ERICO Cadweld ont les même capacités nominales de courant que le conducteur
- Installation portable ne nécessitant aucune source de courant externe
- Les installateurs peuvent être formés sans peine aux connexions exothermiques nVent ERICO Cadweld
- Les connexions peuvent être inspectées visuellement
- Un allumeur à étincelles est requis pour l’allumage
Les caractéristiques techniques
Type de connexion | Câble en cuivre vers câble en cuivre |
XX-XXX-M | ||
XX | Gamme des moules | |
XXX | Code du conducteur | |
M* | Moule uniquement |
* Vide si aucun
Brochure
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
DoC, ERICO Cadweld
Anglais
EN IEC 62561-1:2017
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.
AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, dont le silice, reconnu par l'État de Californie comme étant cancérigène. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.