Application d’un filtre : 1
Produits | 4 résultats (11 éléments)
Point de mise à la terre DB, Un goujon
Facilite la fabrication du pont de mise à la terre à l'aide des connexions exothermiques pour fixer à un conducteur rond plein, rond toronné ou plat fait en cuivre ou en acier.
Point de terre B162, Deux embouts filetés
Conception longue durée. Faible résistance de terre et impédance.
Point de terre B161/B164, Quatre embouts filetés
Utilisés comme points de mise à la terre sur le socle à relier par un conducteur de liaison, point de test de terre sur les piliers, tout point de mise à la terre où le cuivre est susceptible d'être volé.
Point de mise à la terre
Plaque de mise à la terre coulée pour les équipements, les machines ou les points de mise à la terre de la structure.