Earthbridge DB, One Stud, NYY Cable to Tape, 90° Angle
Pont de mise à la terre DB, Un goujon, Câble NYY au ruban, Angle de 90°
Les ponts de mise à la terre sont des ensembles faits d’un point de mise à la terre de qualité supérieure (borne de connexion) et de divers types de conducteurs. Le processus de connexion exothermique nVent ERICO Cadweld sert à les combiner pour former un ensemble durable et hautement résistant à la corrosion.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Vidéo
Caractéristiques
- Conception longue durée
- Faible résistance de terre et impédance
- Conductivité électrique supérieure et résistance à la corrosion
- Robuste et fiable sur le plan électrique et mécanique
- Facile à installer
Les caractéristiques techniques
Matériau | Cuivre;Acier |
Type de point de mise à la terre | DB, Un goujon |
Type de conducteur | Câble NYY au ruban, Angle de 90° |
Brochure
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
DoC, ERICO EB
Anglais
EN IEC 62561-1:2017
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.