Disconnecting Link
Lien de déconnexion
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Caractéristiques
- Permet une déconnexion facile et rapide du système de terre pour faciliter le contrôle de l’isolation
- Cuivre à conductivité élevée, écroui, ETP selon EN 13601
- Comprend des isolants en polyamide sans halogène, du matériel et des supports de montage en acier inoxydable (EN 1,4401)
Les caractéristiques techniques
Matériau | Cuivre |
Conformité à | IEC® EN 62561-1:2017 classe H |
Brochure
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
DoC, ERICO, EEB
Anglais
EN IEC 62561-1:2017
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.