Passer au contenu principal

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Connecteurs et positionneurs

Select FiltersFermer
Filtrer par
Application d’un filtre : 0
Effacer les filtres
Collapse allExpand all
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Connecteurs de piquet de terre

Connecteurs de piquet de terre

Connecteurs de terre Busbar

Connecteurs de terre Busbar

Connecteurs structurels

Connecteurs structurels

Connecteurs conducteur à conducteur

Connecteurs conducteur à conducteur

Tuyau, Connecteurs de clôtures et de barrières

Tuyau, Connecteurs de clôtures et de barrières

Connecteurs de barre d’armature

Connecteurs de barre d’armature

Connecteurs sur pied

Connecteurs sur pied

Connecteurs de rail

Connecteurs de rail

Clips de manutention de conducteur et clips nVent ERICO Railclips

Clips de manutention de conducteur et clips nVent ERICO Railclips

Cosses

Cosses

Positionneurs et attaches

Positionneurs et attaches

Matériel et adhésifs

Matériel et adhésifs

Produits | 166 résultats (443 éléments)

PH33969.jpg image

nVent ERICO Railclips, à frapper, 2 conducteurs en parallèle

Clip de rail à marteler, utilisé pour fixer deux câbles de rail parallèles au rail. Les ouvertures des clips sont orientées vers l'intérieur du rail.
PH37246.jpg image

Étrier de support de ruban, Montage mural

Fixe en sécurité le conducteur ruban aux bâtiments ou autres structures.
PH2088.jpg image

Support de terminal de parafoudre main courante

Composants utilisés pour fournir un support de montage pour les parafoudres sur tuyaux verticaux ou horizontaux ou les mains-courantes.
PH33110.jpg image

Métallisation soudable à l’arc

Câble concentrique à 19 torons soudé par étincelage à la tige d’acier pour connexion à l’acier structurel et à la barre d’armature.
PH30522.jpg image

Étrier de câble carré forgé

"Stamped square tape clamp provides connections for cross-run, right angle, ""T"" and through tape connections."
PH36592.jpg image

Piquet de terre rond, Boulon en U, Trois conducteurs

Bride de barre de mise à la terre permettant de connecter jusqu’à trois conducteurs séparés au piquet de terre.
PH33125.jpg image

Cosse de compression 90°

Cosse pour connexion à compression, angle 90°.
PH4614.jpg image

Bande Denso

Le ruban adhésif Denso est utilisé pour la protection des tuyaux, des objets complexes et de toutes les structures et surfaces métalliques enterrées qui sont soumises à l'exposition à des températures de fonctionnement élevées.
PH1764.jpg image

Étrier d’essai de terre

Bride utilisée pour fournir un point de déconnexion du conducteur de protection contre la foudre du système de mise à la terre en vue de l’essai de terre.
PH1523.jpg image

Assemblage PVC par la toiture, Conducteur parallèle à conducteur parallèle

L’assemblage traversant mur/toit permettant de dissimuler les conducteurs de protection contre la foudre dans les plafonds ou dans les murs.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink