2-, 3- and 4-Point Ground Resistance Tester Kit
Kit de testeur de résistance de terre à 2, 3 et 4 points
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Caractéristiques
- Mesure la résistance de terre par la méthode de la « chute de potentiel » (2 et 3 points) et la résistivité du sol (4 points)
- Protection par fusible de 0,1 A, >250 V, 0,25 x 1,25" avec un pouvoir de coupure de 30 kA
- Les deux modèles peuvent effectuer jusqu’à 2 000 mesures de tests de 15 secondes entre le rechargement ou le remplacement de la batterie
- Permet un temps de réponse d’environ quatre à huit secondes pour une mesure stabilisée
- Essais de tension de pas et mesures des tensions de contact
- À sélection automatique : sélectionne automatiquement la plage de résistance optimale et le courant d’essai
- Conçu pour rejeter des niveaux élevés de bruit et d’interférence
- Extrêmement facile à utiliser : connecter - appuyer - maintenir - lire
- Peut également être utilisé pour des tests de continuité sur une liaison
- Un grand écran rétroéclairé facile à lire
- La DEL disponible sur la plaque frontale signale les bruits d’entrée élevés à l’opérateur, une résistance élevée du piquet auxiliaire et des raccordements au courant de défaut
- Carter de stator robuste étanche à la poussière et à la pluie
- Borniers avec code couleur
- Indication de batterie faible
Les caractéristiques techniques
Brochure
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.