U-Channel Cantilever Arm, Perforated with Brace
Console profilée en U, Perforée avec jambe de force
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Ressources
Caractéristiques
- Console avec profil en U et jambe de force
- Conception perforée/à trous oblongs
Les caractéristiques techniques
Finition | Galvanisé à chaud |
Matériau | Acier |
Épaisseur (T) | 0,12 po |
D | 0,43 po |
Diamètre (Ø) | 0,43 po |
A | 1,18 po |
B | 1,18 po |
E | 1,4 po |
C | 1,97 po |
Épaisseur (T) | 3 mm |
D | 11 mm |
Diamètre (Ø) | 11 mm |
A | 30 mm |
B | 30 mm |
E | 36 mm |
C | 50 mm |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.