Telescoping Screw Gun Box Bracket
Support de boîtier télescopique à visser
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- Peut fixer plusieurs boîtiers
- Entaillée et marquée pour faciliter l’identification et le pliage
- La conception améliorée avec des marquages en pouces estampillés et des guides de perçage accélère le montage précis des conduits du boîtier entre les embouts filetés
- Les guides de perçage facilitent la fixation du boîtier à l’aide d’un tournevis
- L’installation ne nécessite qu’une visseuse sans fil
- Peut être montée en face ou à l’intérieur de l’ossature de cloison
- Réglable pour s’accommoder à un espacement non-conventionnel des ossatures de cloison
- La patte de verrouillage empêche le démontage accidentel
- Conception unique, monobloc, sécable
Les caractéristiques techniques
Finition | Prégalvanisé |
Matériau | Acier |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Certifications
cUL QCRV7.E165702
Anglais
CAN/CSA-C22.2 N° 18,1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 N° 18,1-04
UL QCRV.E165702
Anglais
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.