Standard Universal Sway Brace
Renfort parasismique universel standard pour tuyau
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Produits associés
Caractéristiques
- S’utilise pour renforcer les tuyaux de manière latérale ou longitudinale
- Les boulons sécables (à tête auto-cassante) facilitent l’installation et l’inspection des attaches stabilisatrices parasismiques
- "Works with 1"" through 2"" brace pipes to reduce inventory"
- La conception avec trous oblongs permet un meilleur serrage du tuyau
- Conforme aux exigences NFPA®-13 relatives au contreventement parasismique
- Conforme aux exigences CEN/TS 17551 :2021 pour le contreventement sismique
Les caractéristiques techniques
Matériau | Acier;Fonte |
Finition | Électrozingué |
Charges UL | ||||
Numéro d’article | Latéral | Longitudinal | ||
Tuyau de raccordement de type Sch 10/Sch 40 | Tuyau de raccordement de type KS D 3507/KS D 3562 | Tuyau de raccordement de type Sch 10/Sch 40 | Tuyau de raccordement de type KS D 3507/KS D 3562 | |
CSBSTU0250 | 8896 N | 8896 N | 5782 N | 3025 N |
CSBSTU0300 | 7117 N | S/O | 3114 N | S/O |
CSBSTU0400 | 8896 N | S/O | 5782 N | S/O |
CSBSTU0500 | 8896 N | S/O | 5782 N | S/O |
CSBSTU0600 | 4893 N | S/O | 4893 N | S/O |
CSBSTU0800 | 8896 N | 8896 N | 6094 N | 6094 N |
CSBSTU1000 | 8895 N | 8896 N | 8385 N | 8385 N |
Charges FM (mur de 4,8 mm et tuyaux de série EN 10255 H) | ||||||||
Numéro d’article | Capacité horizontale par installation vue d’en haut | |||||||
Latéral | Longitudinal | |||||||
30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
CSBSTU0800xx | 9075 N | 12855 N | 15745 N | 17570 N | 5340 N | 7560 N | 9295 N | 10365 N |
CSBSTU1000xx | 9075 N | 12855 N | 15745 N | 17570 N | 5340 N | 7560 N | 9295 N | 10365 N |
Charges UL (pour dispositifs de retenue) | ||
Numéro d’article | Latéral | Longitudinal |
Tuyau de branchement de calibres 40 et 10 | Tuyau de branchement de calibres 40 et 10 | |
CSBSTU0100 | 2914 N | 2914 N |
CSBSTU0125 | 2914 N | 2914 N |
CSBSTU0150 | 2914 N | 2914 N |
CSBSTU0200 | 2914 N | - |
Charges FM (tuyaux de série EN 10255 L, EN10255 M et EN 10255 H) | ||||||||
Numéro d’article | Capacité horizontale par installation vue d’en haut | |||||||
Latéral | Longitudinal | |||||||
30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
CSBSTU0100xx | 3825 N | 5425 N | 6670 N | 7430 N | 4315 N | 3200 N | 3825 N | 4270 N |
CSBSTU0125xx | 3825 N | 5425 N | 6670 N | 7430 N | 4315 N | 3200 N | 3825 N | 4270 N |
CSBSTU0150xx | 3825 N | 5425 N | 6670 N | 7430 N | 4315 N | 3200 N | 3825 N | 4270 N |
CSBSTU0200xx | 6805 N | 9610 N | 11790 N | 13165 N | 3870 N | 3070 N | 3690 N | 4136 N |
CSBSTU0250xx | 6805 N | 9610 N | 11790 N | 13165 N | 3870 N | 3070 N | 3690 N | 4136 N |
CSBSTU0300xx | 6805 N | 9610 N | 11790 N | 13165 N | 3870 N | 3070 N | 3690 N | 4136 N |
CSBSTU0400xx | 6985 N | 9875 N | 12100 N | 13480 N | 6895 N | 6185 N | 7475 N | 8320 N |
CSBSTU0500xx | 6985 N | 9875 N | 12100 N | 13480 N | 6895 N | 6185 N | 7475 N | 8320 N |
CSBSTU0600xx | 8805 N | 12500 N | 15300 N | 17080 N | 6540 N | 5205 N | 6270 N | 6985 N |
Étude de cas
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
Anglais
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
Anglais
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Anglais
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
Anglais
FM 1950-2013
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.