Snap Close Conduit/Pipe Clamp
Attaches encliquetables à fermeture complète pour conduit/tuyau
Les brides de conduits à encliqueter nVent CADDY (série M) constituent une méthode rapide et efficace pour sécuriser les circuits de dérivation des conduits pour les installations électriques. La série M est conçue pour positionner avec cohérence l'application en éliminant le décalage des conduits et en maintenant l'espacement à l'entrée des boîtes électriques. Augmentez l'efficacité de l'installation en utilisant notre gamme complète de conduits pour votre prochain projet électrique.
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Modèles 3D
Vidéo
Caractéristiques
- Peut être utilisé pour des installations verticales ou horizontales
- Élimine le besoin de déformer le conduit causé déport
- Fermeture avec les doigts, aucun outil n’est requis
- Locking design has greater resistance to twisting loads and is stronger than any on the market
- Low profile locking tabs and smooth gripping dimples remove the possibility of scrapes
- 812M and 16M feature double tabs to center conduit, increase range and holding power and prevent conduit from sliding
Les caractéristiques techniques
Finition | nVent CADDY Armour |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Rapport d’essai
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 N° 18,4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.