Application d’un filtre : 1
Produits | 11 résultats (60 éléments)
Adaptateur d’attache serre-câbles SCA
Accessoire pour la gamme de produits de clips encliquetables qui s'adapte à de grandes brides en acier et à plusieurs configurations de clips à pression.
Attache bord de tôle pour câble HK
Clip attache bord de tôle pour installation d'un câble sur structure métallique type IPN.
Adaptateur d’attache serre-câbles SCB
Accessoire pour la gamme de produits de clips encliquetables qui s'adapte à de grandes brides en acier et à plusieurs configurations de clips à pression.
Attache pour trou HSC
Clip attache bord de tôle pour installation d'un câble ou tube et conduits dans un trou de 6mm ou +.
Adaptateur d’attache serre-câbles montée en queue d’aronde SCD
Accessoire pour la gamme de produits de clips encliquetables qui s'adapte à de grandes brides en acier et à plusieurs configurations de clips à pression.
Attache serre-câbles LB3B
Clip attache bord de tôle pour installation d'un ou plusieurs cables et câble plat sur structure métallique type IPN.
Attache serre-câbles LF2/LF3
Clip attache bord de tôle pour installation d'un ou plusieurs cables et câble plat sur structure métallique type IPN.
Attache serre-câbles LF5
Clip attache bord de tôle pour installation d'un câble ou tube et conduits sur structure métallique type IPN.
Attache serre-câbles LR
Clip attache bord de tôle pour installation d'un câble ou tube et conduits sur structure métallique type IPN.
Attache serre-câbles SC
Clip attache bord de tôle pour installation d'un câble ou tube et conduits sur structure métallique type IPN.