Seismic Lighting Fixture Clamp
Attache antisismique pour luminaire
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Caractéristiques
- Fixe les attaches de lampe fluorescente aux éléments du bâti du plafond
- Ne nécessite aucune chaîne supplémentaire ni aucun câble ou fil mou fixé sur l’attache
- Permet de renforcer l’intégrité du système du profil en « T »
- Reste en place malgré la force de la pression standard du tuyau d’incendie
- Conforme aux spécifications du code de la construction et du code électrique des États-Unis
- Satisfait également à l’exigence de fixation positive du code NEC® 410.16(C) pour la fixation solide des luminaires (attaches) conformément à la référence du Code de la construction AC184
- Réutilisable et rentable
Les caractéristiques techniques
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Certifications
cLCus 13215, SFLCT series
Anglais
ICC-ES AC184
cLCus 13215, SFLCT series
ICC-ES AC184
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.