PEMSA Wire Basket Tray Universal Tray Splice
Rack de plateau universel pour chemin de câble filaire PEMSA
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Caractéristiques
- Force mécanique significative du joint
- Conception et construction robustes en acier
- Conforme à la norme IEC 61537 de capacité de charge et de mise à la terre
Les caractéristiques techniques
Finition | Électrozingué |
Brochure
Certifications
UKCA, CADDY WBTUNVSPLS4 UKCA_W_UNN_RF
Anglais
S.I. 2016 No. 1101, BS EN 61537
IEC CB EU WTB ES1659-M1-AENOR
Anglais
IEC 61537:2006
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.