Le système de chemins de câble filaire PEMSA est une solution de support de chemin de câbles et de panier de câbles continus leader du secteur pour les systèmes de câblage haute performance d’aujourd’hui. Des fonctionnalités de pointe permettent de garantir une installation sûre, conforme aux règlementations et aux normes industrielles en matière de câbles haute performance. La conception intelligente permet à l’installateur de maximiser l’efficacité sur le terrain avec l’éclisse intégrée Rejiband Rapide. Le système de chemins de câble filaire PEMSA offre la combinaison parfaite de performance, de gain de temps et de polyvalence exigée par les services de transmission de données et d’électricité d’aujourd’hui.
Application d’un filtre : 1
Produits | 20 résultats (198 éléments)
Support de boîtier pour chemin de câble filaire PEMSA
Support de boîtier à clipser pour une gestion facile et sécurisée des accessoires.
Support d’étagère pour chemin de câble filaire PEMSA
Supports renforcés pour chemin de câble filaire utilisant la technologie de montage rapide pour un montage mural rapide et sécurisé ou des installations à rail de montage.
Éclisse rapide pour chemin de câble filaire PEMSA
Éclisse polyvalente pour chemin de câble filaire PEMSA utilisant la technologie de montage rapide pour la connexion rapide et sécurisée des sections droites.
Sortie de câble de données pour chemin de câble filaire PEMSA
Sortie de câble à clipser pour une gestion facile et sécurisée des câbles de données.
Équerre mini universelle pour chemin de câble filaire PEMSA
Supports polyvalents de chemin de câble filaire pour un montage mural rapide et sécurisé ou des installations d’accessoires de boîtier électrique.
Coupleur rapide pour chemin de câble filaire PEMSA
Éclisse polyvalente pour chemin de câble filaire PEMSA utilisant la technologie de montage rapide pour la connexion rapide et sécurisée des sections droites.
Clip rapide pour chemin de câble filaire PEMSA
Clip polyvalent avec fonction de connexion rapide pour créer facilement des courbures pour le système de chemins de câble filaire PEMSA.
Support central rapide pour chemin de câble filaire PEMSA
Support efficace du chemin de câble filaire à partir d’une seule tige filetée utilisant la technologie de montage rapide.
Support central pour chemin de câble filaire PEMSA
Support efficace du chemin de câble filaire à partir d’une seule tige filetée.
Pied de plancher pour chemin de câble filaire PEMSA
Supports polyvalents de chemin de câble filaire pour des installations sous plancher rapides et sûres.