nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit
nVent CADDY Speed Link SLS Kit Trapèze
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Caractéristiques
- La solution de trapèze prête à l’emploi comprend un rail de montage télescopique de remplacement, un câble métallique avec un raccord d’extrémité préassemblé et deux dispositifs de verrouillage nVent CADDY Speed Link SLS
- S’allonge à la longueur désirée et se bloque à l’aide d’un clip en acier ressort
- La conception utilisant les contours d’un profil de montage traditionnel court sur toute sa longueur et permet à la plupart des accessoires standards pour rail d’être montés n’importe où sur le profil, entre les deux câbles support
- "Supports up to seven 2"" (50 DN) conduits, six 2"" (50 DN) water filled pipes at 10' (3 m) spacing, or up to 18"" (450 mm) cable tray"
- Les conduits ou tuyaux peuvent être placés directement sur le profil, permettant ainsi d’économiser de l’espace en hauteur, ce qui peut s’avérer utile surtout dans les installation où l’espace sous plafond est réduit
- Se fixe à la structure du bâtiment ou à une poutre en formant une boucle
- Se fixe aisément à une large gamme d’attaches nVent CADDY
- L’installation de l’écrou poussoir se fait rapidement et sans outil, par simple pression puis une légère rotation
- S’installe dans le profil de montage télescopique sans qu’il soit nécessaire à l’installateur d’y insérer les doigts ou des outils
- Facile à décrocher pour des applications nécessitant de l’entretien
Les caractéristiques techniques
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Fiche technique
Manuel d’installation/fiche d’instruction
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.