nVent CADDY Speed Link SLS Locking Device
nVent CADDY Speed Link Verrou Type SLS
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Caractéristiques
- Verrou simple permettant la préfabrication sur profils métalliques ou pattes de fixation
- L’écrou poussoir s’installe rapidement et fermement sur le profil métallique ou la patte de fixation et facilite l’installation
- L’installation de l’écrou poussoir se fait rapidement et sans outil, par simple pression puis une légère rotation
- S’installe dans les profils de montage sans qu’il soit nécessaire à l’installateur d’y insérer les doigts ou des outils
- L’écrou poussoir guide le câble dans le verrou et apporte une stabilité accrue à l’installation
- S’installe avec la fente continue du profilé orientée vers le haut ou vers le bas pour plus de flexibilité
Les caractéristiques techniques
Matériau | Acier; Polypropylène; Alliage de zinc |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Manuel technique
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 N° 18,4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.