nVent CADDY Speed Link Catenary Kit
Kit pour câble tendu nVent CADDY Speed Link
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- Le kit se compose d’une longueur prédécoupée de câble coupé à chaud pour éviter les effilochements et d’un verrou sans outil pour gagner du temps lors de l’installation
- Se fixe à la structure du bâtiment en faisant une boucle et en l’accrochant au câble
- L’embout de fixation crochet se fixe facilement à un écrou à anneau
- Une fermeture ressort sécurise la connexion
Les caractéristiques techniques
Diamètre du câble | 6 mm |
Finition | Électrozingué; Galvanisé à chaud |
Matériau | Acier; Alliage de zinc; Polypropylène |
Installation horizontale | ||
Précharge | 1000 N | 450 N |
Charge statique 1 (F1) | 490 N | 590 N |
Charge statique 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
Charge statique 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
Installation verticale | ||
Charge statique 4 (F4) | 4440 N |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Rapport d’essai
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.