nVent CADDY Speed Link Catenary Cable Spool
Bobine de câble tendu nVent CADDY Speed Link
Merci de votre soumission. Un agent du service client vous contactera prochainement pour vous aider.
Détails
Images d’application
Ressources
Vidéo
Produits associés
Caractéristiques
- Utilisée pour installer des longueurs de câbles tendus non standards avec deux verrous
- Bobine avec câble nVent CADDY Speed Link
- Câble métallique constitué de 7 faisceaux de 19 brins chacun de fil d’acier pour l’avion
Les caractéristiques techniques
Finition | Galvanisé à chaud |
Matériau | Acier |
Installation horizontale | ||
Précharge | 1000 N | 450 N |
Charge statique 1 (F1) | 490 N | 590 N |
Charge statique 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
Charge statique 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
Installation verticale | ||
Charge statique 4 (F4) | 4440 N |
Brochure
Étude de cas
Catalogue
Manuel d’installation/fiche d’instruction
Rapport d’essai
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.